The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WXH200
    EAN-nummer
    4011334417415
    Verpakking
    1 Stuk

    Kookplaatbewaker 3-fase WXH200

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kookplaatbewaker 3-fase

    WXH200

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      400 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      2 VA
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      2,50 - 2,50 mm²
    Afme­tingen
    • Hoogte
      113 mm
    • Breedte
      239 mm
    • Diepte
      42 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 35 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen (dubbel voor door­be­dra­den)
    • Functie
      Bewa­king van haard­ac­ti­vi­teiten voor tempe­ra­tuur, bewe­ging en stroom­ver­bruik, Bewa­king van water­lek­kages (opti­o­neel), Visuele en akoes­ti­sche signa­le­ring bij alarm
    • Monta­ge­wijze
      Cook­gu­ard: voor inbouw, opbouw of inbouw; sensor­een­heid: voor schroef- of lijm­be­ves­ti­ging, Montage van de sensor-unit aan de wand of onder de afzuigkap

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WXH200 | Hager Nederland

      Afbeelding WXH200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXH200 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WXH200

      Kookplaatbewaker 3-fase

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for WXH20x - Cookguard 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09) | Hager Nederland

      Manual for WXH20x - Cookguard 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)

      PDF
      8,62 MB
      Afbeelding Manual for WXH20x - Cookguard 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04) | Hager Nederland

      Manual for WXH20x - Cookguard 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28

      PDF
      7,42 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group