The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
  • WXF472N
  • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
  • Inbouw­ele­menten Gallery

Gallery contactdoos, steekklem, 2-voudig 45°, zwart WXF472N

EAN-nummer
3250617130158
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
Brutoprijs
€ 24,70
/ Stuk *
€ 24,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Gallery contactdoos, steekklem, 2-voudig 45°, zwart

WXF472N

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Hoogte
    42,50 mm
  • Breedte
    90 mm
  • Diepte
    45 mm
  • Aantal eenheden
    2
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    50 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP21
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager RoHS report WXF472N
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding WXF472N | Hager Nederland

    Afbeelding WXF472N

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WXF472N | Hager Nederland

    Hager Productdatablad WXF472N

    Gallery contactdoos, steekklem, 2-voudig 45°, zwart

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-01-11 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2022-01-11

    PDF
    79,91 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03

    PDF
    212,72 kB
    Afbeelding Declaration of conformity International 2022-01-11 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2022-01-11

    Conformiteitsverklaring International 2022-01-11

    PDF
    114,42 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXF642 - Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22,5 mm
    WXF642
    Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22, 5 mm
    Brutoprijs
    € 79,00
    / Stuk *
    € 79,00
    / Stuk *
  • 2
    WXD201T - Gallery centraalplaat data/multimedia, 22,5 mm, alulook
    WXD201T
    Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, alulook
    Brutoprijs
    € 4,50
    / Stuk *
    € 4,50
    / Stuk *
  • 3
    WXD202B - Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit
    WXD202B
    Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 4,05
    / Stuk *
    € 4,05
    / Stuk *
  • 4
    WXD744T - Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook
    WXD744T
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, alulook
    Brutoprijs
    € 6,70
    / Stuk *
    € 6,70
    / Stuk *
  • 5
    WXD744N - Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart
    WXD744N
    Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, zwart
    Brutoprijs
    € 6,70
    / Stuk *
    € 6,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group