Systo rolluikschakelaar 10 A 250 V, 2-voudig, wit WS300
EAN-nummer
3250617083003
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 2-polig
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP31D
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS300
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS300
Systo rolluikschakelaar 10 A 250 V, 2-voudig, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Meer documentatie