The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WS261
    EAN-nummer
    3250617082617
    Verpakking
    1 Stuk

    Systo 3x Cinch audio-/video-aansluitpunt, 45 mm, wit WS261

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo 3x Cinch audio-/video-aansluitpunt, 45 mm, wit

    WS261

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Cinch
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Zijdemat
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      40 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Rich­ting van uitgang van data-aansluiting
      Recht
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging, Verzonken, Klem­ver­bin­ding
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Nee
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-10-18
    PDF
    344,08 kB
    REACH declaration WS261
    PDF
    RoHS report WS261
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WS261 | Hager Nederland

      Afbeelding WS261

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WS261 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WS261

      Systo 3x Cinch audio-/video-aansluitpunt, 45 mm, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 2 RCA audio / 3RCA audio + video / YUV video systo WS260_61_62 | Hager Nederland

      2 RCA audio / 3RCA audio + video / YUV video systo WS260_61_62

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      649,96 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group