Systo radio/tv/satelliet-einddoos, 10 dB, wit WS257
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WS257
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WS257
Systo radio/tv/satelliet-einddoos, 10 dB, wit
PDF -
Installatiehandleiding
Notice prise TV FM SAT Systo
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27
PDF638,15 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF96,75 kB
Meer documentatie