The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WS256
    EAN-nummer
    3250617082563
    Verpakking
    1 Stuk

    Systo tv/FM/SAT-aansluitpunt 10 dB, 45 mm, wit WS256

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo tv/FM/SAT-aansluitpunt 10 dB, 45 mm, wit

    WS256

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Demping
    • Door­gangs­dem­ping 850 MHz
      2,40 dB
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 2400 MHz
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      1
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Afme­tingen
    • Diepte
      32 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WS256 | Hager Nederland

      Afbeelding WS256

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WS256 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WS256

      Systo tv/FM/SAT-aansluitpunt 10 dB, 45 mm, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Nederland

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group