The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WS253T
    EAN-nummer
    3250617142533
    Verpakking
    1 Stuk

    Systo radio/tv-einddoos, <1 dB, 45 mm, alulook WS253T

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo radio/tv-einddoos, <1 dB, 45 mm, alulook

    WS253T

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      1 dB
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 862 MHz
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Tita­nium
    • RAL-­code
      9006
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WS253T | Hager Nederland

      Afbeelding WS253T

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WS253T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WS253T

      Systo radio/tv-einddoos, <1 dB, 45 mm, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Nederland

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group