The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WS219T
    EAN-nummer
    3250617142199
    Verpakking
    10 stuks

    Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, alulook WS219T

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, alulook

    WS219T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      UTP
    Materiaal
    • Kleur
      Tita­nium
    • RAL-­code
      9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Zijdemat
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      22 mm
    • Diepte
      35,75 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Rich­ting van uitgang van data-aansluiting
      Recht
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Nee
    • Met stof­be­scher­ming
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK07

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WS219T
    PDF
    RoHS report WS219T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WS219T | Hager Nederland

      Afbeelding WS219T

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WS219T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WS219T

      Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Nederland

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-09-10 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group