Behuizing gedeeltelijke opbouw 16" WDW160
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Met KNX-bussysteemNee
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
MateriaalStaal
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
MontagewijzeVoor inbouw- en hollewandmontage, Voor horizontale en verticale montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDW160
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDW160
Behuizing gedeeltelijke opbouw 16"
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB