- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos WDF4589
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 638 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen4
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz2 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz2 dB
-
Doorgangsverlies 860 MHz2 dB
-
Type connector/stekerEinddoos
-
Frequentie bandbreedte5 - 2400 MHz
-
Breedbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Aantal uitgangen4
-
MateriaalMetaal
-
RAL-code7035
-
Diepte27,2 mm
-
Inbouwdiepte40 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen27,2 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SamenstellingBasiselement
-
FunctieGeschikt voor HDTV
-
SpanningLaat gelijkspanning door
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF4589
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF4589
Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB