Designraam groot, hoekig, kunststof zwart glanzend WD2225

EAN-nummer
3250617038041
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K20
€ 13,35
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Hoogte
    160,50 mm
  • Breedte
    94 mm
  • Diepte
    4 mm
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.