Designraam groot, afgerond, edelstaal WD2163

EAN-nummer
3250617037983
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K20
Brutoprijs
€ 80,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • Materiaal
    RVS
Afme­tingen
  • Hoogte
    160,50 mm
  • Breedte
    94 mm
  • Diepte
    4 mm
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.