The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Deur­com­mu­ni­catie
    • Twee­draads video/au­dio-­tech­no­logie
    • Twee­draads tech­no­logie - binnen­sta­tions en toebe­horen
    • WD2135
    EAN-nummer
    3250617037969
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K20
    • Twee­draads tech­no­logie - binnen­sta­tions en toebe­horen

    Designraam groot, afgerond, glas zwart WD2135

    Brutoprijs
    € 91,40
    / Stuk *
    € 91,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Designraam groot, afgerond, glas zwart

    WD2135

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Glas
    Afme­tingen
    • Hoogte
      160,50 mm
    • Breedte
      94 mm
    • Diepte
      4 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WD2135
    PDF
    RoHS report WD2135
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WD2135 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WD2135

      Designraam groot, afgerond, glas zwart

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WD2253 - Designraam groot, hoekig, aluminium
      WD2253
      Designraam groot, hoekig, aluminium
      Brutoprijs
      € 91,40
      / Stuk *
      € 91,40
      / Stuk *
    • 2
      WD2233 - Designraam groot, hoekig, glas alulook
      WD2233
      Designraam groot, hoekig, glas alulook
      Brutoprijs
      € 91,40
      / Stuk *
      € 91,40
      / Stuk *
    • 3
      WD2235 - Designraam groot, hoekig, glas zwart
      WD2235
      Designraam groot, hoekig, glas zwart
      Brutoprijs
      € 91,40
      / Stuk *
      € 91,40
      / Stuk *
    • 4
      WD1213 - Designraam, hoekig, alulook mat
      WD1213
      Designraam, hoekig, alulook mat
      Brutoprijs
      € 10,01
      / Stuk *
      € 10,01
      / Stuk *
    • 5
      WD1221 - Designraam, hoekig, polarwit glanzend
      WD1221
      Designraam, hoekig, polarwit glanzend
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group