Wandcontactdoos USA/CANADA NEMA 5-20 R, schr.kl., A.x/C.x, zw. gl. WAS6100BG
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 177 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Schroefaansluiting
Onze inzetstukken zijn voorzien van een schroefklem voor snelle en veilige geleiderverbindingen, waardoor een snelle en veilige installatie wordt g...
Klauwgeometrie
Open klauwgeometrie voorkomt beschadiging van de geleider. Dankzij de geïntegreerde klauwbehuizing kunnen inzetstukken nauwkeurig en moeiteloos wor...
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom20 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte28 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSchroefliftklem
-
Leidingdoorsnede2 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosNEMA
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metZonder
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS6100BG
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAS6100BG
Wandcontactdoos USA/CANADA NEMA 5-20 R, schr.kl., A.x/C.x, zw. gl.
PDF -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-25
STP2,50 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03
PDF725,89 kB