Wandcontactdoos aardpen - Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, carmin, hfg WAS1600C05
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Belangrijkste functies
Totale look-concept
Decoratie-afdekraam en centraalplaat vormen een visueel geheel - perfect op elkaar afgestemd qua kleur, oppervlak en materiaal. Voor een consistent...
Signature-producten
Exclusieve materialen en kleuren volgens RAL/Pantone - voor aanpasbare ontwerpen met karakter.
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurRood
-
Pantone-code7629c
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)32 %
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte41,3 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metZonder
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Type slotZonder slot
-
Met mechanische vergrendelingNee
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS1600C05
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS1600C05
Wandcontactdoos aardpen, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, carmin, hfgl.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB