Trekontl. voor hoek, opbouw, A.x/C.x, grijs WAA3145
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 161 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 6 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 171 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Eén oplossing voor alles
Voor speciale toepassingen kunnen kleurgecodeerde afdekramen en wandcontactdozen worden gebruikt. Individuele functionele labels zijn ook mogelijk.
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
MateriaalThermoplast
-
Nominale spanning230-250 V
-
Hoogte17 mm
-
Breedte20 mm
-
Diepte6 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAA3145
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAA3145
Trekontl. voor hoek, opbouw, A.x/C.x, grijs
PDF -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP360,96 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB