Vervallen

Inzetspiegel volta, 3 rijen VZ812N

EAN-nummer
3250616666771
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    700 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    3 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Glas
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.