Vervallen

Deur wissellijst volta, 2 rijen, zilver VZ807N

EAN-nummer
3250616666726
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    550 mm
  • Breedte
    450 mm
  • Diepte
    20 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.