The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ309
    EAN-nummer
    3250616663091
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N50

    Deursluiting Vector VZ309

    Brutoprijs
    € 7,60
    / Stuk *
    € 7,60
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deursluiting Vector

    VZ309

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 6 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • VE412F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modulen

      € 417,00  / Stuk*
    • VE318F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen

      € 438,00  / Stuk*
    • VE312F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen

      € 314,00  / Stuk*
    • VE212F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 427 x 151 mm, 2 x 12 modulen

      € 204,00  / Stuk*
    • VE118F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen

      € 194,00  / Stuk*
    • VE112F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modulen

      € 138,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      23 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ309
    PDF
    RoHS report VZ309
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ309 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ309

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ309 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ309

      Deursluiting Vector

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group