The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ099
    EAN-nummer
    3250616660991
    Verpakking
    1 Stuk

    Reservedeur voor Vector VE318 VZ099

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Reservedeur voor Vector VE318

    VZ099

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Deursluiting 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deursluiting
    • VZ311

      Cilinderslot Vector met 2 sleutels

      € 44,40  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • VE318F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen

      € 438,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      448 mm
    • Breedte
      388 mm
    • Diepte
      17 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Ja
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • Product­kleur
      Grijs
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Type slot
      Klik op slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      3
    • Aantal sleu­tels
      1
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ099
    PDF
    RoHS report VZ099
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ099 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ099

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ099 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ099

      Reservedeur voor Vector VE318

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group