Uitbreidingsset Ventilatieschakelaar VKS13SH

EAN-nummer
3250616555532
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
B90
€ 16,45
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 10 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.