DIN-rail met verdiepsbeugels, 3 velden 750 mm UZ03B2

EAN-nummer
3250616364219
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V30
€ 36,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    35 mm
  • Breedte
    750 mm
  • Diepte
    246 mm
  • Lengte
    694 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Ther­misch verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.