The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • UZ02C1
    EAN-nummer
    3250616364233
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

    C-profiel met verdiepsbeugels, 2 velden 500 mm UZ02C1

    Brutoprijs
    € 33,10
    / Stuk *
    € 33,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    C-profiel met verdiepsbeugels, 2 velden 500 mm

    UZ02C1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      15 mm
    • Lengte
      500 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Ther­misch verzinkt
    Samen­stel­ling
    • Type DIN-rail
      Symme­trisch

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02C1
    PDF
    RoHS report UZ02C1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ02C1 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ02C1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ02C1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ02C1

      C-profiel met verdiepsbeugels, 2 velden 500 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC32LE5M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      UC32LE5M
      Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      Brutoprijs
      € 193,00
      / Stuk *
      € 193,00
      / Stuk *
    • 2
      UC21LM1M - Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      UC21LM1M
      Bouwgroep, 300x250mm, voor MCCB 250 A / TM + motorbediening
      Brutoprijs
      € 144,00
      / Stuk *
      € 144,00
      / Stuk *
    • 3
      UC52LE7 - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      UC52LE7
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      Brutoprijs
      € 372,00
      / Stuk *
      € 372,00
      / Stuk *
    • 4
      UC43TR7 - Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      UC43TR7
      Bouwgroep, 600x750mm, voor lastscheider 1250/1600 A, 3- en 4-polig
      Brutoprijs
      € 515,00
      / Stuk *
      € 515,00
      / Stuk *
    • 5
      UC52LE7M - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      UC52LE7M
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      Brutoprijs
      € 244,00
      / Stuk *
      € 244,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group