The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UT21B
    EAN-nummer
    3250610701461
    Verpakking
    1 Stuk

    Ondersteuningsprofiel 500 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen UT21B

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ondersteuningsprofiel 500 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen

    UT21B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ25A

      Verdiepingsbeugel 25 mm (2 stuks)

      € 14,80  / Stuk*
    • UZ25AK

      Verdiepingsbeugel 25 mm koppelstuk (2 stuks)

      € 17,70  / Stuk*
    • UZ50A

      Verdiepingsbeugel 50 mm (2 stuks)

      € 13,50  / Stuk*
    • UZ50AK

      Verdiepingsbeugel 50 mm voor koppelstuk (2 stuks)

      € 14,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      20 mm
    Materiaal
    • RAL-­code
      7001

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT21B
    PDF
    RoHS report UT21B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UT21B | Hager Nederland

      Afbeelding UT21B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT21B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UT21B

      Ondersteuningsprofiel 500 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group