The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • US21A7
    EAN-nummer
    3250616365513
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V15
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Afdekplaat schroefpatroonhouder DII en DIII horizontaal 300 x 250 mm US21A7

    Brutoprijs
    € 65,10
    / Stuk *
    € 65,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekplaat schroefpatroonhouder DII en DIII horizontaal 300 x 250 mm

    US21A7

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      50 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US21A7
    PDF
    RoHS report US21A7
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding US21A7 | Hager Nederland

      Afbeelding US21A7

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad US21A7 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad US21A7

      Afdekplaat schroefpatroonhouder DII en DIII horizontaal 300 x 250 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE12E0 - Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE12E0
      Bouwsteen, 150x500mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 166,00
      / Stuk *
      € 166,00
      / Stuk *
    • 2
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 4
      UE11E0 - Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 5
      UE22E0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      UE22E0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 185,00
      / Stuk *
      € 185,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group