Afdekplaat gesloten 75 x 250 mm US01A1

EAN-nummer
3250616291478
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 39,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    50 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Trans­pa­rant
    Nee
  • Materiaal
    Kunst­stof
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.