The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UN72TN
    EAN-nummer
    3250616240421
    Verpakking
    1 Stuk

    Multimedia-montageplaat h x b = 1100 x 550 mm, univers UN72TN

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Multimedia-montageplaat h x b = 1100 x 550 mm, univers

    UN72TN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ05A1

      Verhogingstuk voor dekselhouder 15 mm (4 stuks)

      € 8,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1050 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      52 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN72TN
    PDF
    RoHS report UN72TN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UN72TN | Hager Nederland

      Afbeelding UN72TN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UN72TN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UN72TN

      Multimedia-montageplaat h x b = 1100 x 550 mm, univers

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Afbeelding Technical manual for FWU enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group