Railkoper 30 x 10 mm b = 1500 mm UM36B

EAN-nummer
3250616230903
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
V40
Brutoprijs
€ 279,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • Lengte railsysteem
    1500 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    6
Materiaal
  • Materiaal
    Koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.