Railkoper 12 x 5 mm b = 750 mm UM13A
EAN-nummer
3250616230170
Verpakking
20 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom250 A
Afmetingen
-
Dikte rail12 - 12 mm
-
Hoogte railsysteem5 mm
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte3
Materiaal
-
MateriaalKoper
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UM13A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad UM13A
Railkoper 12 x 5 mm b = 750 mm
PDF
Meer documentatie