The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
  • UL26B9
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

Bedradingsset 10 mm² lengte 0,5 meter (4 stuks) UL26B9

EAN-nummer
3250616543850
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V11
Brutoprijs
€ 52,10
/ Stuk *
€ 52,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bedradingsset 10 mm² lengte 0,5 meter (4 stuks)

UL26B9

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    10 - 10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UL26B9
PDF
Hager RoHS report UL26B9
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UL26B9 | Hager Nederland

    Afbeelding UL26B9

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UL26B9 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UL26B9

    Bedradingsset 10 mm² lengte 0,5 meter (4 stuks)

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
    Brutoprijs
    € 26,10
    / Stuk *
    € 26,10
    / Stuk *
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
    Brutoprijs
    € 21,50
    / Stuk *
    € 21,50
    / Stuk *
  • 3
    UK42T1 - Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    UK42T1
    Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    Brutoprijs
    € 326,00
    / Stuk *
    € 326,00
    / Stuk *
  • 4
    UK21S1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    UK21S1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    Brutoprijs
    € 138,00
    / Stuk *
    € 138,00
    / Stuk *
  • 5
    UK21R1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    UK21R1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group