The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UDKPQ067011
    EAN-nummer
    4012002247402
    Verpakking
    1 Stuk

    Vloercontactdoos set bestaande uit installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, grijs UDKPQ067011

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Vloercontactdoos set bestaande uit installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, grijs

    UDKPQ067011

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Karton inge­legd 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Karton inge­legd
    • VEDEQ06P1

      Inlegkarton 1mm tbv nivelleren tapijt, voor VEQ06

      € 2,95  / Stuk*
    • VEDEQ06P2

      Inlegkarton 2mm tbv nivelleren tapijt, voor VEQ06

      € 3,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
      Ja
    • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
      Ja
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      95 mm
    • Inbouw­breedte
      200 mm
    • Inbouw­lengte
      200 mm
    • Lengte
      219 mm
    • Breedte
      219 mm
    • Dikte van tapijt uitspa­ring
      5 mm
    Confi­gu­ratie
    • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
      Q06
    Installatie, montage
    • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
      Ja
    • Geschikt voor verwer­king in beton
      Ja
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
      Ja
    • Geschikt voor natte reini­ging
      Nee
    Instruc­ties
    • Onder­houd van vloer
      Droog
    Materiaal
    • Kleur
      IJzer­grijs
    • RAL-­code
      7011
    Deksel, deur
    • Materiaal deksel
      Poly­a­mide (PA)
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      1,5 kN
    Func­ties
    • Geschikt voor vloer­goot
      Ja
    Vorm
    • Vorm
      Kwadraat­vorm
    Teksten
    • Leiding­uit­voer
      Met kabel­uit­gang in deksel
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      1
    Samen­stel­ling
    • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
      6
    • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
      6
    • Aantal apparaat­be­hui­zingen
      2
    • Aantal outlets
      2
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
      IP30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UDKPQ067011
    PDF
    RoHS report UDKPQ067011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UDKPQ067011 | Hager Nederland

      Afbeelding UDKPQ067011

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UDKPQ067011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UDKPQ067011

      Vloercontactdoos set bestaande uit installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, grijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2022-10-25 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2022-10-25

      STP
      16,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group