Bouwsteen, 450x750mm, met montageplaat verstelbaar UD33C1

EAN-nummer
3250616141452
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 293,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­koker 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    750 mm
  • Diepte
    110 mm
Samen­stel­ling
  • Is gesloten
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
  • Aantal rijen
    3
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.