Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit UD02F2

EAN-nummer
3250616141629
Verpakking
1 Set
Artikelgroep
V15
€ 205,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    110 mm
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.