The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
  • UC32MP
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

Bouwgroep, 450x500mm, met montageplaat UC32MP

EAN-nummer
3250616370326
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 203,00
/ Stuk *
€ 203,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bouwgroep, 450x500mm, met montageplaat

UC32MP

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Monta­ge­toe­be­horen
  • UZ04Z2

    Verdiepingsbeugel groot

    € 60,80  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    190 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    190 mm
Samen­stel­ling
  • Is gesloten
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
  • Aantal verde­ler­rijen
    3
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC32MP
PDF
Hager RoHS report UC32MP
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UC32MP | Hager Nederland

    Afbeelding UC32MP

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC32MP | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UC32MP

    Bouwgroep, 450x500mm, met montageplaat

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montageanleitung BS UC..MP | Hager Nederland

    Montageanleitung BS UC..MP

    Installatiehandleiding International 2010-10-21

    PDF
    434,04 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
    Brutoprijs
    € 25,60
    / Stuk *
    € 25,60
    / Stuk *
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
    Brutoprijs
    € 21,10
    / Stuk *
    € 21,10
    / Stuk *
  • 3
    JP002 - Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)
    JP002
    Afdekstrook 24 modulen, wit (RAL9010)
    Brutoprijs
    € 7,75
    / Stuk *
    € 7,75
    / Stuk *
  • 4
    UM92U1 - Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB-lastscheider, h3+
    UM92U1
    Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB-lastscheider, h3+
    Brutoprijs
    € 113,00
    / Stuk *
    € 113,00
    / Stuk *
  • 5
    UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    UM92P
    Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    Brutoprijs
    € 193,00
    / Stuk *
    € 193,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group