The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UC31T62
    EAN-nummer
    3250616370760
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16

    Bouwgroep, 450x250mm, voor 1x mespatr.lastsch. NH2 op rail 60mm UC31T62

    Brutoprijs
    € 157,00
    / Stuk *
    € 157,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    UE31E3B

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwgroep, 450x250mm, voor 1x mespatr.lastsch. NH2 op rail 60mm

    UC31T62

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen railsysteem 3 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen railsysteem
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • S941K

      Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 20 x 5 mm/20 x 10 mm

      € 38,10  / Stuk*
    • S941L

      Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 30 x 5 mm/30 x 10 mm

      € 41,80  / Stuk*
    • S941M

      Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 12 x 5 mm/12 x 10 mm

      € 34,50  / Stuk*
    • UZ017

      Blindplaat voor DII/DIII zekeringshouders

      € 21,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH2
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      630 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC31T62
    PDF
    RoHS report UC31T62
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UC31T62 | Hager Nederland

      Afbeelding UC31T62

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC31T62 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UC31T62

      Bouwgroep, 450x250mm, voor 1x mespatr.lastsch. NH2 op rail 60mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung BS UC..T6 | Hager Nederland

      Montageanleitung BS UC..T6

      Installatiehandleiding International 2010-08-19

      PDF
      1,63 MB
      Afbeelding Montageanleitung UC**T* | Hager Nederland

      Montageanleitung UC**T*

      Installatiehandleiding International 2011-04-11

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group