The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • UC22TM2
    EAN-nummer
    3250616370647
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

    Bouwgroep, 300x500mm, voor lastomschakel. automat., HIB/HIC, 125-400A UC22TM2

    Brutoprijs
    € 145,00
    / Stuk *
    € 145,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwgroep, 300x500mm, voor lastomschakel. automat., HIB/HIC, 125-400A

    UC22TM2

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • UZ01Z6

      Blindplaat voor 1 x NH000 of 0, 5 x NH00 mespatroonlastscheiderstrook

      € 19,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      245 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      0
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      400 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC22TM2
    PDF
    RoHS report UC22TM2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UC22TM2 | Hager Nederland

      Afbeelding UC22TM2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC22TM2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UC22TM2

      Bouwgroep, 300x500mm, voor lastomschakel. automat., HIB/HIC, 125-400A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung UC**TM | Hager Nederland

      Montageanleitung UC**TM

      Installatiehandleiding International 2011-02-10

      PDF
      535,69 kB
      Afbeelding Montageanleitung für UC22TM2 | Hager Nederland

      Montageanleitung für UC22TM2

      Installatiehandleiding International 2012-06-11

      PDF
      892,08 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      MES-TSDP275 - Diepteprofiel L=400 mm (2 stuks)
      MES-TSDP275
      Diepteprofiel L=400 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 52,80
      / set *
      € 52,80
      / set *
    • 2
      UC32LE5M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      UC32LE5M
      Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
      Brutoprijs
      € 193,00
      / Stuk *
      € 193,00
      / Stuk *
    • 3
      UC52LE7M - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      UC52LE7M
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A met motorbediening
      Brutoprijs
      € 244,00
      / Stuk *
      € 244,00
      / Stuk *
    • 4
      UC52LE7 - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      UC52LE7
      Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
      Brutoprijs
      € 372,00
      / Stuk *
      € 372,00
      / Stuk *
    • 5
      MES-TSDP475 - Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      MES-TSDP475
      Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 57,70
      / set *
      € 57,70
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group