DIN-rail veldverdeler 7,5 mm U82A

EAN-nummer
4010330551710
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S40
€ 22,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    7,50 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    7,50 mm
  • Lengte
    200,50 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Ther­misch verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.