KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V TYM632C
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
KleurLichtgrijs
-
Met schakelaar voor handbedieningJa
-
Nominale stroom IN4 A
-
Max. schakelstroom4 A
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Uitgangsspanning230 - 230 V
-
Type voedingAC
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 6 mm²
-
Aantal modulen10
-
FunctieMet veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ModusBedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar
-
TekstGroot tekstveld
-
Bedrijfsvermogen bij 230 VAC AC1900 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TYM632C
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TYM632C
KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MB
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-02-18
PDF2,48 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren
Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden
PDF232,98 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MB
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MB
Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C
Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22
PDF6,89 MB