KNX verwarmingsactor 6-voudig, 230V TYF646T
EAN-nummer
3250616059931
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
75900076
Stelaandrijving 230 V
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 4 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TYF646T
-
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR 2020-01-01
KNXPROD64,02 kBLogiciel d'application ETS du TYF646T
KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2023-08-25
VD448,90 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF744,21 kB
Meer documentatie