The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYB602F
    EAN-nummer
    3250616059405
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabelaansluiting TYB602F

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabelaansluiting

    TYB602F

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44 mm
    • Breedte
      43 mm
    • Diepte
      22 mm
    • Inbouw­diepte
      40 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      6 A
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    • Stroom­ver­bruik bus in rust­stand
      5 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      500 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      500 W
    • Vermogen gloei­lamp
      500 - 500 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYB602F
    PDF
    RoHS report TYB602F
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYB602F | Hager Nederland

      Afbeelding TYB602F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYB602F | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYB602F

      KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabelaansluiting

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2019-11-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2019-11-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2019-11-08

      PDF
      605,58 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

      Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

      PDF
      232,98 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYB602F | Hager Nederland

      ETS Database for TYB602F

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      296,47 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

      PDF
      11,73 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-01-13

      PDF
      129,43 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group