The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYB601A
    EAN-nummer
    3250616059610
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A TYB601A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A

    TYB601A

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      29 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      4 A
    • Stroom­ver­bruik bus in rust­stand
      5 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      600 - 600 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      600 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      600 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYB601A | Hager Nederland

      Afbeelding TYB601A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYB601A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYB601A

      KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Module 1 sortie à encastrer TYB601A | Hager Nederland

      Module 1 sortie à encastrer TYB601A

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2013-04-24

      PDF
      645,65 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB601A | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYB601A

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      158,47 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB601A | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYB601A

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      VD5
      192,63 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYB601A TYB602A EN | Hager Nederland

      Description d'application ETS TYB601A TYB602A EN

      Toepassingsgids en-GB 2013-10-28

      PDF
      3,52 MB
      Afbeelding PD_TYB601A_TYB602A_ETS_1_en_2-voudige_AAN-UIT_schakeluitgangen_4A_230V_AC_inbouw_NL | Hager Nederland

      PD_TYB601A_TYB602A_ETS_1_en_2-voudige_AAN-UIT_schakeluitgangen_4A_230V_AC_inbouw_NL

      Toepassingsgids nl-NL 2013-10-28

      PDF
      6,15 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group