The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYA720
    EAN-nummer
    3250617579735
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX jaarschakelklok 4-voudig TYA720

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX jaarschakelklok 4-voudig

    TYA720

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Aantal kanalen
      4
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Func­ties
    • Gangre­serve in jaren
      5 y
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Teksten
    • Functie
      Aanwe­zig­heids­si­mu­latie
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYA720
    PDF
    RoHS report TYA720
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA720 | Hager Nederland

      Afbeelding TYA720

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA720 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA720

      KNX jaarschakelklok 4-voudig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2015-04-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2015-04-01

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2015-04-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-04-01

      PDF
      2,67 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYA720 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA720

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD4
      65,18 kB
      Afbeelding ETS Database for TYA720 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA720

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      75,76 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TYA720 | Hager Nederland

      Application description ETS TYA720

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,25 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group