The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYA670WD2
    EAN-nummer
    3250618502497
    Verpakking
    1 Stuk

    DALI/KNX-gateway (Tunable White), DALI2 TYA670WD2

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    TYFS671D

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    DALI/KNX-gateway (Tunable White), DALI2

    TYA670WD2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      240 - 240 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      DC
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Inter­face verlich­tingssysteem­/­DALI
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      0,15 VA
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      70 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      4
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Teksten
    • Span­ning
      Als DALI-­master en span­ningsvoorziening voor DALI-­ap­pa­raten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      64

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYA670WD2
    PDF
    RoHS report TYA670WD2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA670WD2 | Hager Nederland

      Afbeelding TYA670WD2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA670WD2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA670WD2

      DALI/KNX-gateway (Tunable White), DALI2

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TYA670WD2 | Hager Nederland

      Application description TYA670WD2

      Toepassingsgids en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group