The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYA670W
    EAN-nummer
    3250618502374
    Verpakking
    1 Stuk

    DALI/KNX-gateway (Tunable White) TYA670W

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TYA670WD2

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    DALI/KNX-gateway (Tunable White)

    TYA670W

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      240 - 240 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Inter­face verlich­tingssysteem­/­DALI
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      0,15 VA
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      70 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      4
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Teksten
    • Span­ning
      Als DALI-­master en span­ningsvoorziening voor DALI-­ap­pa­raten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYA670W
    PDF
    RoHS report TYA670W
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA670W | Hager Nederland

      Afbeelding TYA670W

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA670W | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA670W

      DALI/KNX-gateway (Tunable White)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2018-02-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2018-02-09

      PDF
      3,02 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Afbeelding ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Nederland

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TYA670W | Hager Nederland

      Application description TYA670W

      Toepassingsgids en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,55 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group