The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Schakel­ac­toren
    • TYA604D
    EAN-nummer
    3250616059832
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    • Schakel­ac­toren
    • Licht­be­stu­ring
    • Toon meer

    KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief TYA604D

    Brutoprijs
    € 316,20
    / Stuk *
    € 316,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief

    TYA604D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      65 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      4
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Stroom­ver­bruik bus in rust­stand
      3 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      2300 - 2300 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      2300 - 2300 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA604D
    PDF
    RoHS report TYA604D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA604D | Hager Nederland

      Afbeelding TYA604D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA604D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA604D

      KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04

      PDF
      1,78 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht schakelactoren

      Tabel om juiste schakelactor te vinden

      PDF
      262,63 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Nederland

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

      PDF
      11,73 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYA604A - KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 4 A
      TYA604A
      KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 4 A
      Brutoprijs
      € 319,30
      / Stuk *
      € 319,30
      / Stuk *
    • 2
      TYAS608D - Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      TYAS608D
      Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 355,40
      / Stuk *
      € 355,40
      / Stuk *
    • 3
      TYA606E - KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting
      TYA606E
      KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting
      Brutoprijs
      € 595,00
      / Stuk *
      € 595,00
      / Stuk *
    • 4
      TYMS620D - Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      TYMS620D
      Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 645,00
      / Stuk *
      € 645,00
      / Stuk *
    • 5
      TYAS604D - Schakel- en jaloezieactor - 4/2-voudig, KNX secure, 16A C-last
      TYAS604D
      Schakel-/jaloezie-actor 4/2-voudig, KNX Secure, 16 A C-last
      Brutoprijs
      € 326,00
      / Stuk *
      € 326,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group