KNX schakel/jaloezie-actor 20-v 16A cap. • TXM620D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • TXM620D
            Vervallen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            Vervallen

            KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen

            TXM620D

            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen
            Vervallen
            TXM620D - KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen

            KNX schakel-/jaloezie-actor 20-voudig, 16 A capacitief, schroefklemmen TXM620D

            EAN-nummer
            3250616048782
            Verpakking
            1 Stuk

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden

            Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Door­ver­bin­dings­brug 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Door­ver­bin­dings­brug
            • TGM620D

              Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks

              € 19,10  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Aansluitmogelijk­heden
            • Met KNX-­bussysteem
              Ja
            • Met bussysteem KNX RF
              Nee
            Instel­lingen
            • Onder­steunde instel­modus
              ETS, easy
            Afme­tingen
            • Hoogte
              90 mm
            • Aantal breed­te-een­heden
              10
            Materiaal
            • Kleur
              Licht­grijs
            Samen­stel­ling
            • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
              Ja
            • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
              Nee
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              16 A
            • Stroom­ver­bruik bus in rust­stand
              3 mA
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Vermogen
            • Uitgangs­ver­mogen
              2300 W
            • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
              2300 W
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 230 V
            • Systeem­span­ning
              30 VDC via bus
            • Netspan­ning via bus
              21 - 32 V
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 45 °C
            Teksten
            • Aansluit­wijze
              Met schroef­klemmen
            • Functie
              Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede massieve ader
              0.5 - 6 mm²
            • Aansluit­door­snede soepele ader
              0.5 - 4 mm²

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration TXM620D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TXM620D (english)
            PDF
            104,09 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding TXM620D | Hager Nederland

              Afbeelding TXM620D

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2016-11-28 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding en-GB 2016-11-28

              PDF
              1,53 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2016-11-28 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2016-11-28

              PDF
              2,33 MB
            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Nederland

              Functieoverzicht schakelactoren

              Tabel om juiste schakelactor te vinden

              PDF
              262,63 kB
            • KNX-productdatabase

              Afbeelding ETS Database for TXM620D | Hager Nederland

              ETS Database for TXM620D

              KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              1,41 MB
            • Toepassingsgids

              Afbeelding Application description TXM616D | Hager Nederland

              Application description TXM616D

              Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-27

              PDF
              9,16 MB
            Meer documentatie
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group