The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXB692F
    EAN-nummer
    3250616048881
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting TXB692F

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting

    TXB692F

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    • Max. schakel­stroom
      6 A
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Type voeding
      DC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Teksten
    • Functie
      Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Binaire ingangs­func­ties: Schakelen, dimmen, jaloe­zie, indi­ca­tor, scène, prio­ri­teit, timer­be­die­ning, onder­plaat, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 230 VAC AC1
      1380 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXB692F
    PDF
    RoHS report TXB692F
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXB692F | Hager Nederland

      Afbeelding TXB692F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXB692F | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXB692F

      KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2019-11-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2019-11-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2019-11-08

      PDF
      605,58 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

      Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

      PDF
      232,98 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXB692F | Hager Nederland

      ETS Database for TXB692F

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      345,51 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group