Schakelaar-interface 2-voudig, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten TXB302
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
BussysteemBussysteem KNX
-
Aantal ingangen2
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Externe signaalspanning noodzakelijkNee
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Met batterijNee
-
Met klimaat-regelingNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm0
-
LED besturingNee
-
MateriaalKunststof
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Ingangsspanning5 - 5 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingDC
-
Systeemspanning30 VDC via bus
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TXB302
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TXB302
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11
PDF1,65 MB