The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA664D
    EAN-nummer
    3250618502428
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig TXA664D

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

    TXA664D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      230 - 230 V
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Teksten
    • Functie
      Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA664D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA664D | Hager Nederland

      Afbeelding TXA664D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA664D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA664D

      KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17

      PDF
      3,29 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17

      PDF
      5,80 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXA664D | Hager Nederland

      ETS Database for TXA664D

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,62 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS-Easy TXA664D | Hager Nederland

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Toepassingsgids en-GB 2020-02-11

      PDF
      2,44 MB
      Afbeelding Application description ETS-Easy TXA664D | Hager Nederland

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Toepassingsgids nl-NL 2020-02-12

      PDF
      2,53 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group