The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA664A
    EAN-nummer
    3250616048683
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase TXA664A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TXA664AN

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase

    TXA664A

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      230 VAC
    • Hulp­span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      2,30 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      5,20 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      4
    • Type dimmer
      Universeel
    • Met batterij
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      300 - 300 W
    • Dimver­mogen
      0 - 300 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Teksten
    • Zeke­ring
      Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring), Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instel­baar
    • Functie
      Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Bevei­li­ging
      Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kort­sluit­be­vei­li­ging

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA664A | Hager Nederland

      Afbeelding TXA664A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA664A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA664A

      KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for TYA664A-TXA664A LV Rotary dimmer (EN, 2015-06) | Hager Nederland

      Manual for TYA664A-TXA664A LV Rotary dimmer (EN, 2015-06)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-04-01

      PDF
      1,19 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht dimactoren

      Tabel om juiste dimactor te vinden

      PDF
      99,57 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXA664A | Hager Nederland

      ETS Database for TXA664A

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      165,07 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TXA661 | Hager Nederland

      Application description TXA661

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-02-20

      PDF
      3,44 MB
      Afbeelding Application description TXA661 | Hager Nederland

      Application description TXA661

      Toepassingsgids nl-NL 2015-02-20

      PDF
      3,39 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group